MAX1676

量产

高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器

紧凑的低成本、低噪声设计:电感阻尼开关可有效降低纹波,改善EMI抑制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 200mA输出电流时效率为94%
  • 静态电源电流:16µA
  • 内部同步整流器(无外部二极管)
  • 0.1µA逻辑控制关断
  • LBI/LBO低电池电量检测器
  • 可选限流值以减少纹波
  • 低噪声、抗振铃特性(MAX1676)
  • 8引脚和10引脚µMAX封装
  • 预装配评估套件(MAX1676EVKIT)
MAX1676
高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX1676EVKIT

MAX1676评估板

特性和优点

  • 提供同步整流以提高效率
  • 可在低至0.7V输入电源电压下运行
  • 无需使用外部肖特基二极管(适用于多节电池应用)
  • 可选限流(0.5A或1.0A)
  • 阻尼电路降低EMI
  • 静态电流:16µA
  • 关断电流:0.1µA(典型值)
  • 低电池电量检测器(LBI/LBO)
  • 10引脚µMAX®封装
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1676是一款适用于便携式手持设备的高效、升压型DC-DC转换器。它支持0.7V至5.5V的正输入电压,并可转换为更高的输出电压。MAX1676包含一个阻尼电路(位于BATT),可抑制电感振铃,从而减少电磁干扰(EMI)。

MAX1676评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。该评估套件提供三个跳线,以便轻松使用输出电压选择、限流和关断功能。

输出电压可调且可通过引脚选择。通过可移动跳线,可选择3.3V或5.0V输出,也可保持悬空,并使用电阻网络来获得2V至5.5V范围内的电压。电感限流值可选择0.5A或1.0A。在关断模式下,MAX1676的典型功耗仅0.1µA。

 

应用

  • 1至3节电池供电手持设备
  • 手提电脑
  • 医疗设备
  • 寻呼机
  • PDA
  • 射频标签
  • 无线电话

MAX1676EVKIT
MAX1676评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1676的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览