MAX17544
量产4.5V–60V、3.5A、高效率、同步降压DC-DC转换器,带内部补偿
宽范围电压、3.5A同步降压转换器,带内部FET,理想用于工业应用
- 产品模型
- 2
产品详情
- 减少外围器件,降低总体成本
- 无需肖特基同步电路,提高效率、降低成本
- 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
- 内置软启动
- 全陶瓷电容设计、布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器物料清单
- 4.5V至42V宽输入电压范围
- 可调0.9V至90% x VIN输出电压
- 100kHz至2.2MHz可调节频率,附带外部同步
- 采用20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
- 峰值效率高于90%;
- PFM和DCM模式,轻载时保持高效率
- 关断电流仅为2.8µA
- 峰值电流保护
- 内置输出电压监测(开漏/RESET引脚)
- 电阻可编程EN/UVLO门限
- 可调软启动和预偏置上电电压
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17544 是一款高效率、高电压、同步整流降压型DC-DC转换器;内置双MOSFET,可工作在4.5V至42V的输入电压范围。它可提供高达3.5A的电流以及0.9V至0.9 x VIN输出电压。反馈(FB)调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.1%。
MAX17544采用峰值电流模式架构,可采用脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续模式(DCM)等控制模式。
器件采用紧凑的20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,提供仿真模型。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17544ATP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17544ATP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 11, 2019 - 1716 WAFER FAB |
||
MAX17544ATP+ | 量产 | |
MAX17544ATP+T | 量产 | |
3月 12, 2018 - 1745 ASSEMBLY |
||
MAX17544ATP+ | 量产 | |
MAX17544ATP+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX17544ATP+ | 量产 | |
MAX17544ATP+T | 量产 | |
4月 20, 2015 - 1483B_AMENDED WAFER FAB |
||
MAX17544ATP+ | 量产 | |
MAX17544ATP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17544的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论