MAX17034

量产

双相、Quick-PWM控制器,用于IMVP6+/IMVP6.5

具有瞬态抑制的双相、IMVP6+/IMVP6.5 CPU电源控制器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

MAX17034
双相、Quick-PWM控制器,用于IMVP6+/IMVP6.5
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
VID电压编程器 3
MAX17021 最后购买期限 双相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP6+/6.5 CPU
MAX17028 量产 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH
MAX8796 量产 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH
产品 1
MAX17036 1/2/3相Quick-PWM IMVP-6.5 VID控制器
外部电源开关降压控制器 2
MAX17082 量产 双相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP6+/6.5 CPU
MAX17030 量产 1/2/3相Quick-PWM IMVP-6.5 VID控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX17082EVKIT

MAX17021、MAX17033、MAX17034和MAX17082评估板

特性和优点

  • 2相、快速响应、交错控制Quick-PWM控制器
  • 符合Intel IMVP-6.5代码集(Calpella Socket配置)
  • 动态相位选择可优化工作/休眠模式下的效率
  • 瞬态相位重叠减小了输出电容
  • 增益可调节的有源电压定位
  • 高速、高精度以及高效率特性
  • 只需少数大体积输出电容
  • 7V至24V输入电压范围
  • 0至1.5000V输出电压范围(7位DAC)
  • 38A负载电流能力(每相19A)
  • 精确的电流平衡和限流
  • 300kHz开关频率(每相)
  • 电源就绪(PWRGD)和相位就绪(PHASEGD)输出及指示
  • 时钟使能(/CLKEN)和热故障(/VRHOT)输出及指示
  • 电流监测器(IMON)输出
  • 输出过压和欠压故障保护
  • 40引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17082评估板(EV kit)用于演示大功率、可动态调节的多相IMVP-6.5笔记本电脑CPU应用电路。该款DC-DC转换器能够对较高的电池电压和/或交流适配器电压进行降压转换,产生精确的低压CPU核电源VCC。MAX17082评估板符合Intel移动IMVP-6.5 CPU的瞬态电压要求,具有电源就绪指示信号、电压调节器热监测(/VRHOT)以及电源就绪输出(PWRGD)。MAX17082评估板包含MAX17082 2相、交错控制Quick-PWM™降压控制器。MAX17082评估板具有增益可调节的有源电压定位功能,有助于降低功耗以及对大体积输出电容的要求。摆率控制器支持VID码之间的受控转换,提供受控的软启动、关断以及退出挂起模式的电压。精确的摆率控制可“及时”响应新的DAC设置,使流入和流出电池的浪涌电流降至最低。

两个专用的系统输入(/PSI和DPRSLPVR)可动态选择工作模式和有效相位数,优化CPU在工作状态和休眠状态的整体效率。

MAX17082提供欠压故障保护、过压故障保护以及热过载保护锁存输出。器件还包含电压调节器电源就绪(PWRGD)输出、时钟使能(/CLKEN)输出、电流监测器(IMON)输出和相位就绪(PHASEGD)输出。

该款完全安装并经过测试的电路板能够从7V至24V电池输入产生0至1.5000V数字可调的输出电压(7位板载DAC)。每相控制器可提供高达19A的输出电流,总输出电流高达38A。评估板工作在300kHz开关频率(每相),具有优异的电源和负载瞬态响应特性。

MAX17082评估板还可用于评估MAX17021、MAX17033和MAX17034。

应用

  • 刀片式服务器
  • IMVP-6+/IMVP-6.5核电源
  • 多相CPU核电源
  • 笔记本电脑/台式计算机
  • 电压定位,降压型转换器

MAX17082EVKIT
MAX17021、MAX17033、MAX17034和MAX17082评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17034的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览