MAX17036
1/2/3相Quick-PWM IMVP-6.5 VID控制器
3相Quick-PWM IMVP-6.5 CPU控制器,用于Calpella平台
产品详情
- 3/2相Quick-PWM控制器
- 2个内部驱动器 + 1个外部驱动器
- 在整个输入电压、负载、工作温度范围内具有±0.5%的VOUT精度
- 7位IMVP-6.5 DAC
- 动态相位选择优化了工作/休眠模式下的效率
- 瞬态相位重叠减小了输出电容
- 瞬态抑制功能(MAX17036)
- 集成的自举开关
- 带可调增益的电压定位
- 精确的无损耗电流平衡及电流限制
- 远端输出和接地检测
- 可调节的输出摆率控制
- 电源就绪(IMVPOK)、时钟使能(低电平有效CLKEN)以及热故障(低电平有效VRHOT)输出
- 符合IMVP-6.5电源排序及时序要求
- 输出电流监测(IMON)
- 驱动大的同步整流FET
- 7V至26V电池输入范围
- 可调节的开关频率(最大值为600kHz)
- 欠压、过压及热故障保护
MAX17030/MAX17036为3/2相Quick-PWM™降压型VID电源控制器,设计用于IMVP-6.5笔记本CPU。器件包含两个集成的驱动器并可选择采用外部驱动器(如MAX8791)驱动第3相,从而允许根据所支持的CPU的要求,实现灵活的3/2相配置。
真正的错相工作方式降低了输入纹波电流要求和输出电压纹波,同时简化了元件选择和电路板布局。Quick-PWM控制为快速负载电流瞬变提供即时响应。有效的电压定位降低了功耗以及大输出电容的要求,并可对钽电容、聚合物电容或陶瓷电容等大容量输出电容实现理想的电压定位补偿。
MAX17030/MAX17036设计用于直接对电池降压,以生成核电压。单级转换架构使器件能够以最高的效率直接对高电池电压进行降压。
摆率控制器实现VID码之间的受控转换。基于热敏电阻的温度传感器提供可编程的热保护。输出电流监视器提供与电感电流成比例的模拟电流输出,电感电流在稳态时等于CPU消耗的电流。
应用
- 3至4节Li+电池输入至CPU核电源转换器
- 大电流电压定位降压型转换器
- IMVP-6.5 SV和XE核电源
- 笔记本/台式机/服务器
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17036的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论