MAX1585
量产5通道、纤小的DSC电源
高效、小尺寸、5通道数码相机电源
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 升压DC-DC转换器,95%高效率
- 降压DC-DC转换器
- 工作于电池输入可达到95%效率降压型
- 利用升压通道实现90%效率的boost-buck结构
- 三个附加的PWM DC-DC控制器
- 无需变压器(MAX1585)
- 工作频率最高1MHz
- 1mA关断模式
- 内部软启动控制
- 过载保护
- 紧凑的32引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm)
MAX1584/MAX1585可为外形纤小的数码相机提供完整的电源方案。与传统的多通道控制器相比,在2节AA电池、单节Li+电池和双电池设计中,它们具有改进的性能和更少的元件数量和尺寸。对于主要电源,片上MOSFET可提供高达95%的效率,另一方面,附加通道工作于外部FET,便于实现最优的设计和更大的灵活性。
MAX1584/MAX1585包含5个高效率DC-DC转换通道:
- 升压DC-DC转换器,采用片上FET
- 降压DC-DC转换器,采用片上FET
- 三个PWM DC-DC控制器,用于CCD、LCD、LED或其他功能
应用
- 数码相机
- PDA
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1585ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX1585ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX1585ETJ+ | 量产 | |
MAX1585ETJ+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1585的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论