MAX1566
六路、高效数码相机电源
六通道、高效、数码相机供电电源,与传统的多通道控制器相比可有效提高系统性能、减少元件数、缩小尺寸,用于2节AA电池、1节Li+电池或双电池系统设计
Viewing:
产品详情
- 95%的高效率升压DC-DC转换器
- 最低输入电压0.7V
- 主DC-DC转换器可配置为升压或降压模式
- Boost-buck相结合可以实现90%的高效率升压补偿
- 为DSP内核提供95%的高效率降压
- 为四个、六个或更多LED提供可调节的LED电流
- 断开LED过载保护
- 不需要变压器的反相控制器(MAX1567)
- 三个额外PWM控制器(MAX1567中有两个)
- 最高可达1MHz的工作频率
- 1µA关断模式
- 软启动与过载保护
- 紧凑的40引脚6mm x 6mm薄型QFN封装
MAX1566/MAX1567为数码相机提供了完整的电源解决方案。与传统的用于2节AA电池、1节锂离子电池(Li+)或双电池设计的多路控制器相比,它们在性能、元件数量及尺寸方面均有所改进。片上MOSFET为主电源提供高达95%的效率,附加通道采用外部FET,以获得最佳的设计灵活性。这样在获得最佳的总体效率和成本的同时,还可以减小电路板空间。
MAX1566/MAX1567包括六个高效率DC-DC转换通道:
- 带片上功率FET的升压DC-DC转换器
- 带片上FET的主DC-DC转换器,可以配置为升压或降压
- 带片上FET的降压核DC-DC转换器
- 为白色LED或其它输出供电的DC-DC控制器
- 附加DC-DC控制器(特别为LCD提供);MAX1566具有两个附加控制器
- MAX1567具有不需要变压器的反相DC-DC控制器(特别为CCD的负偏置提供)
应用
- 数码相机
- PDA