MAX1567

过期

六路、高效数码相机电源

六通道、高效、数码相机供电电源,与传统的多通道控制器相比可有效提高系统性能、减少元件数、缩小尺寸,用于2节AA电池、1节Li+电池或双电池系统设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 95%的高效率升压DC-DC转换器
  • 最低输入电压0.7V
  • 主DC-DC转换器可配置为升压或降压模式
  • Boost-buck相结合可以实现90%的高效率升压补偿
  • 为DSP内核提供95%的高效率降压
  • 为四个、六个或更多LED提供可调节的LED电流
  • 断开LED过载保护
  • 不需要变压器的反相控制器(MAX1567)
  • 三个额外PWM控制器(MAX1567中有两个)
  • 最高可达1MHz的工作频率
  • 1µA关断模式
  • 软启动与过载保护
  • 紧凑的40引脚6mm x 6mm薄型QFN封装
MAX1567
六路、高效数码相机电源
MAX1566、MAX1567:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LCD/CCD/OLED 偏置 1
MAX1585 量产 5通道、纤小的DSC电源
产品 3
MAX1584 5通道、纤小的DSC电源
MAX1800 数码相机升压型电源
MAX1802 数码相机降压型电源
多拓扑DC/DC 1
MAX1565 量产 小型、高效率、5路输出数码相机电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1567SUMEVKIT

MAX1566、MAX1567升压型主控制器评估板

特性和优点

  • 最高95%的效率
  • 1.5V至3.2V输入电压范围
  • 主电源升压输出3.3V
  • 降压输出1.8V
  • 5V通用输出
  • CCD与LCD偏置输出(+15V/-7.5V)
  • 为白色LED背光提供恒流输出,带过压保护
  • 1µA关断模式
  • 完全安装与测试

产品详情

MAX1567升压主电源评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,可以接受1.5V至3.2V的输入电压,并为典型的静态数码相机提供所需的全部电压。输出电压包括主电源升压输出(3.3V)、降压输出(1.8V)、通用的5V输出、驱动白色LED背光的输出,以及电荷耦合器件(CCD)与LCD偏置输出。评估板上安装了MAX1567,但也可以用来评估MAX1566。对使用更高电池电压的应用,如Li+电池的应用,提供该评估板的另一个版本,其主输出可以配置成降压转换器(MAX1567EVKIT)。

应用

  • 数码相机
  • PDA

MAX1567EVKIT

MAX1567评估板

特性和优点

  • 效率高达95%
  • 2.8V至4.2V输入电压范围
  • 主降压输出:3.3V
  • 降压输出:1.8V
  • 5V通用输出
  • CCD和LCD偏置输出(+15V/-7.5V)
  • 具有过压保护功能的恒流输出,用于白色LED背光
  • 1µA关断模式
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1567评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板(PCB),其输入电压范围为2.8V至4.2V,可提供典型数码照相机所需的所有输出电压。其输出包括主降压输出(3.3V)、降压输出(1.8V)、通用5V输出、用于驱动白色LED背光的输出,以及电荷藕合器件(CCD)和LCD偏置输出。评估板预装有MAX1567,还可用于评估MAX1566。对于具有较低电池电压的应用,诸如2-AA电池的应用,提供评估板的另一个版本,将主输出配置为升压转换器(MAX1567SUMEVKIT)。

应用

  • 数码相机
  • PDA

MAX1567SUMEVKIT
MAX1566、MAX1567升压型主控制器评估板
MAX1567EVKIT
MAX1567评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1567的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览