MAX1565

量产

小型、高效率、5路输出数码相机电源

小尺寸、高效、五路输出、数码相机供电电源,集成了超高效升/降压DC-DC转换器,带有三路附加的升压控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 升压型DC-DC转换器
    • 95%效率
    • 3.3V固定或2.7V至5.5V可调输出
  • 降压型DC-DC转换器
    • 95%电池buck效率
    • 配合升压转换器获得90% buck-boost效率
    • 可调输出电压低至1.25V
  • 三个辅助的PWM控制器
  • 最高1MHz工作频率
  • 1µA关断模式
  • 内部软启动控制
  • 过载保护
  • 紧凑的32引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX1565
小型、高效率、5路输出数码相机电源
MAX1565:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX1800 数码相机升压型电源
MAX1802 数码相机降压型电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1565的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览