MAX1536

量产

3.6A、1.4MHz、低电压、内置开关、降压型稳压器,带有动态输出电压控制

3.6A、1.4MHz、低电压、内置开关的降压型调节器,可动态控制输出电压

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 动态选择输出电压,从+0.7V至VIN
  • 内置PMOS/NMOS开关
    • VIN = +4.5V时,导通电阻54mΩ/47mΩ
    • VIN = +3.0V时,导通电阻63mΩ/53mΩ
  • 输入电压范围+3.0V至+5.5V
  • 最大开关频率1.4MHz
  • 2V ±0.75%基准输出
  • 恒关断时间PWM工作模式
  • 轻载时可选择Idle Mode/PWM工作模式
  • 低压差运行时占空比可到100%
  • 数字软起动限制浪涌电流
  • 关断模式下典型电源电流<1µA
  • 静态电源电流<750µA
  • 热关断
  • 整个输入和负载范围内保证1% VOUT精度
  • 外部基准输入
  • 电源就绪窗口比较器
  • 输出电压转变期间电源就绪功能具有可选的屏蔽时间
MAX1536
3.6A、1.4MHz、低电压、内置开关、降压型稳压器,带有动态输出电压控制
MAX1536 Functional Diagram MAX1536 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 5
MAX1830 量产 3A、1MHz、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关
MAX1843 量产 2.7A、1MHz、低电压、降压型稳压器,内置同步整流,TQFN封装
MAX1842 量产 1A/2.7A、1MHz、降压型稳压器,内置同步整流与开关
MAX1809 量产 3A、1MHz、DDR存储器端接电源
MAX1644 量产 2A、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关
外部电源开关降压控制器 1
MAX1714 量产 高速、降压型控制器,用于笔记本电脑
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1536EVKIT

MAX1536评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:3.0V至5.5V
  • 动态可选的1.5V/1.8V输出电压
  • 输出电压可调范围:0.7V至VIN
  • 高达3.6A输出电流
  • 开关频率高达1.4MHz
  • IC关断电源电流:<0.2µA(典型值)
  • 无需外部肖特基二极管
  • 电源良好输出
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1536评估套件(EV套件)通过3.0V至5.5V输入电压源提供动态可调的1.5V/1.8V输出电压。其输出电流高达3.6A,效率高达93%。

MAX1536评估套件包括MAX1536降压型开关稳压器,内置同步整流器以提高效率并减少外部元件数量。借助可通过电阻编程的固定关断时间、电流模式架构,可对负载和线路瞬变做出快速响应。根据配置,该评估套件以大约570kHz的频率工作,并针对3.3V输入和1.8V输出进行了优化。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。它还可用于评估0.7V至VIN范围内的其他输出电压。

 

应用

  • 有源端接总线(MAX1993)
  • 芯片组/图形处理器核
  • DDR存储器端接(MAX1993)
  • 双电源供电笔记本电脑

MAX1536EVKIT
MAX1536评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1536的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览