MAX14916A

推荐新设计使用

具有诊断功能的紧凑型工业用八通道1A/四通道2A高端开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • MAX14916限流值,1.1A(最小值)或1.38A(典型值)
  • MAX14916A限流值,1.5A(最小值)或2A(典型值)
  • 稳健性和智能诊断
    • 电源电压范围:65V(绝对最大值)
    • 用于感性负载快速退磁的内部箝位
    • SPI接口支持CRC错误校验
    • 看门狗定时器
    • 开关处于ON和OFF状态时的开路检测
    • 带UVLO的欠压检测
    • VDD 或GND丢失保护
    • 热关断保护
    • 集成±1kV/42Ω IEC61000-4-5浪涌保护
    • 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
  • 降低功耗和散热
    • TA = 125°C时导通电阻为250mΩ(最大值)
    • 电源电流:2mA(典型值)
    • 准确输出限流
  • 灵活性
    • 可寻址SPI接口降低隔离成本
    • SYNCH输入支持开关同时更新
    • 用于16个LED的LED驱动器矩阵,由24V、5V或3.3V电源供电
    • 灵活的2.5V至5.5V逻辑电压接口
  • 紧凑型6mm x 6mm QFN封装
MAX14916A
具有诊断功能的紧凑型工业用八通道1A/四通道2A高端开关
MAX14916-MAX14916A Typical Application Circuit 01 MAX14916-MAX14916A Typical Application Circuit 02 MAX14916-MAX14916A Pin Configuration MAX14916-MAX14916A Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 2
MAXM15068 推荐新设计使用 7.5V至60V、200mA、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块
MAXM17552 推荐新设计使用 4V至60V、100mA、结构紧凑的降压型电源模块
高输入电压降压稳压器 1
LT8618
LT8618-3.3
LT8618C
高效 65V/100mA 同步降压
内部电源开关降压稳压器 1
MAX17532 量产 42V、100mA、超小、高效、同步降压型DC-DC转换器,空载耗流仅为22µA
微功耗降压稳压器 1
LT8604/
LT8604C
高效42V/120mA同步降压
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14916a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览