MAXM15068
推荐新设计使用7.5V至60V、200mA、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块
高效、节省空间、低发热、300mA、同步Buck电源模块,采用新型uSLIC封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 容易使用
- 7.5V至60V较宽输入范围
- 5V至12V可调节输出
- ±1.44%反馈电压精度
- 输出电流高达200mA
- 内部补偿
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 可选的PWM或PFM工作模式
- 关断电流仅为2.2μA(典型值)
- 灵活的设计
- 内部软启动和预偏置启动
- 漏极开路Power Good输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过温保护
- -40°C至+125°C工作环境温度/-40°C至+150°C结温
- 坚固耐用
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
- 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
- 坚固耐用
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块提供低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM15068高效、同步降压型DC-DC模块集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在7.5V至60V输入电压范围,在5V至12V可编程输出电压范围内提供高达200mA输出电流。模块大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM15068采用峰值电流模式控制架构。为降低输入浪涌电流,器件提供3.75ms固定软启动时间。
MAXM15068模块采用薄型、结构紧凑的10引脚、2.6mm × 3mm × 1.5mm、uSLIC™封装。
应用
- 工业传感器和过程控制
- 4-20mA电流环路供电传感器
- 替代LDO
- HVAC与楼宇控制
- 电池供电设备
- 通用负载点电源
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM15068AMB+ | Embedded Maxim Grid Array | ||
MAXM15068AMB+T | Embedded Maxim Grid Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 22, 2020 - 2092 ASSEMBLY |
||
MAXM15068AMB+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM15068的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论