MAX14853

推荐新设计使用

2.75kVRMS隔离、500kbps/25Mbps、全双工RS-485/RS-422收发器,具有±35kV ESD保护和集成变压器驱动器

业内最可靠的隔离RS-485

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高度集成简化设计
    • 集成LDO为电缆侧供电
    • 集成变压器驱动器,将功率传递至电缆侧
  • 高性能收发器支持灵活设计
    • 兼容RS-485 EIA/TIA-485标准
    • 500kbps (MAX14853)/25Mbps (MAX14855)最大数据率
    • 总线上允许挂接多达128片器件
    • 限摆率输出(MAX14853)
    • 接收器集成干扰滤波器,提高抗噪性(MAX14853)
  • 集成保护,支持可靠通信
    • 驱动器输出/接收器输入提供±35kV ESD保护(HBM)
    • 承受2.75kVRMS隔离电压达60s (VISO)
    • 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(VIORM)
    • 445VRMS最大工作隔离电压(VIOWM)
    • 额定工作电压下的寿命大于30年
    • 承受±10kV浪涌,符合IEC 61000-4-5标准
    • 热关断
MAX14853
2.75kVRMS隔离、500kbps/25Mbps、全双工RS-485/RS-422收发器,具有±35kV ESD保护和集成变压器驱动器
MAX14853, MAX14855: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离式 RS-485 接口 1
MAX3535E 推荐新设计使用 +3V至+5V、提供2500VRMS隔离的RS-485/RS-422收发器,带有±15kV ESD保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX148X2EVKIT

MAX14853/MAX14855/MAX14857评估板

特性和优点

  • 采用3.3V单电源供电
  • 接线端子方便评估RS-485/RS-422
  • 可承受2750VRMS隔离电压达60s
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX148X2评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX14855隔离型RS-485/RS-422收发器的功能。评估板采用3.3V单电源供电,具有板载隔离电源为电路的二次侧供电。 MAX148X2EVKIT也可用于评估MAX14853和MAX14857。

应用

  • HVAC
  • 工业自动控制
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器

MAX148X2EVKIT
MAX14853/MAX14855/MAX14857评估板

参考电路

MAXREFDES1160
Full-duplex, 500kbps and 2.75kVRMS Isolated RS-485 Module Using the MAX14853
MAXREFDES1160

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14853的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览