MAX14839

量产

24V、可设置引脚,工业传感器输出驱动器

将传感器设计简化和缩小25倍

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度可配置简化设计
  • 引脚选择高边(PNP)、低边(NPN)或推挽式驱动器
  • 引脚可配置NO/NC逻辑
  • 集成保护提供可靠的传感器方案
    • DO、VCC和GND上具有极性反接保护
    • 4.75V至34V电源范围(MAX14839)
    • 驱动器具有短路保护
    • 低电平有效FAULT输出指示故障条件
    • VCC热插拔保护
    • 热关断保护
    • ±1kV/500Ω浪涌保护
    • ±8kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
    • ±6kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
    • -40°C至+105°C温度范围
  • 快速关断高达1.5H的感性负载
  • 节省电路板空间
    • 采用12引脚TDFN-EP (3mm x 3mm)或12焊球WLP (2.1mm x 1.6mm)封装
    • 集成两个2mA LED驱动器
  • MAX14839
    24V、可设置引脚,工业传感器输出驱动器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    IO-Link 1
    MAX14832 量产 一次性可编程工业传感器输出驱动器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    IBIS 模型 1


    评估套件

    MAX14838EVKIT

    MAX14838 评估板

    特性和优点

    • 采用4.75V至34V单电源供电
    • 单机操作
    • 经过验证的PCB布局
    • 完全装配并经过测试

    产品详情

    MAX14838评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,评估MAX14838引脚可设置的工业传感器输出驱动器。

    MAX14838评估板也可用于评估MAX14839。

    应用

    • 电容和电感传感器
    • 工业二进制传感器
    • 接近检测开关

    MAX14838EVKIT
    MAX14838 评估板

    参考电路

    MAXREFDES163 - Design Block Diagram
    MAXREFDES163 参考设计

    Industrial Magnetic Sensor

    特性和优点

    • Tiny Form-Factor, M12 Connector
    • Integrated Protection Provides Robust Sensor Solution
      • Reverse-Polarity Protection on DO, VCC, and GND
      • VCC Hot-Plug Protection
      • Thermal Shutdown Protection
      • ±1kV/500Ω IEC 61000-4-5 Surge Protection
      • ±8kV IEC 61000-4-2 Air Gap ESD Protection
      • ±6kV IEC 61000-4-2 Contact ESD Protection
    MAXREFDES163
    Industrial Magnetic Sensor

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14839的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览