MAX14832
量产一次性可编程工业传感器输出驱动器
业界较早的100mA OTP输出驱动器,可简化生产
- 产品模型
- 4
产品详情
- 配置灵活
- OTP可通过传感器接口引脚进行配置
- 可编程高端(pnp)、低端(npn)或推挽驱动器
- LDO提供3.3V或5V可选输出电压
- 可选的脉冲展宽
- 可编程POR延迟
- 可编程NO/NC逻辑
- 稳定可靠的设计
- 反向极性保护
- 热插拔保护
- DO具有短路保护
- 浪涌保护
- ±1.3kV/500Ω IEC 60255-5
- ESD保护
- ±12kV IEC61000-4-2气隙放电方法
- ±8kV IEC61000-4-2接触放电方法
- 逻辑输入端毛刺过滤
- 感性负载加速消磁
- 过温保护
- 节省电路板空间
- 10引脚TDFN-EP封装
- 超小型(1.6mm x 2.0mm) 9引脚WLP封装
- 双通道、集成式4.5mA LED驱动器
MAX14832是一款用于工业二进制传感器的24V、100mA驱动器。该器件可通过一次性编程(OTP)进行配置,并将工业二进制传感器所需的通用高压电路集成到单器件解决方案中。集成瞬态保护符合高达±1.3kV的IEC60255-5浪涌要求。
该器件的输出可通过OTP配置为高端(pnp)、低端(npn)或推挽操作。此外,该器件还具有一个用于内部低压差(LDO)稳压器的OTP选项,允许用户选择3.3V或5V输出,还有一个选项可用于为器件配置使用常开(NO)或常闭(NC)逻辑的传感器。在OTP期间还可以配置上电复位(POR)延迟的时序。OTP编程选项使用1-Wire®接口协议通过传感器接口引脚(VCC、DO和GND)执行。
MAX14832在4.75V至34V宽电源电压范围内工作,采用10引脚TDFN-EP (3mm x 3mm)封装和9引脚晶圆级封装(WLP) (1.6mm x 2.0mm)。该器件的工作温度范围扩展为-40°C至+85°C。
应用
- 容性和感性传感器
- 工业二进制传感器
- 接近开关
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14832ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14832ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14832EWL+ | N/A | ||
MAX14832EWL+T | N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX14832ETB+ | 量产 | |
MAX14832ETB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14832的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论