MAX14746
MAX14746
推荐新设计使用使用Smart Power Selector锂离子充电器进行USB检测
用于USB充电和充电器检测的单芯片解决方案
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 灵活的系统设计,可采用任何USB充电器源工作
- 符合USB电池充电器规范1.2修订版要求
- 支持专有USB充电源,包括Apple
- 支持D+/D-偏置电压
- 易于实施锂离子电池充电
- Smart Power Selector
- USB 2.0规范,完全符合无电电池/弱电池充电的要求
- JEITA充电保护
- 热保护
- 内置用于管理连接USB D+/D-开关
- 集成高水平的保护
- VB上可承受28V输入
- 对CDP和CDN提供±15kV人体模型ESD保护
MAX14746/MAX14747是一系列USB充电器检测器,集成了Smart Power Selector™线性充电器解决方案,为充电和充电器检测提供单芯片解决方案。
MAX14746/MAX14747充电器检测器符合USB电池充电器检测1.2修订版*,能够检测多种USB电池充电方法,包括标准下游端口(SDP)、充电下游端口(CDP)和专用充电器端口(DCP)。这些器件还可以检测常见的专有充电适配器,包括Apple适配器。
MAX14746/MAX14747电池充电器具有Smart Power Selector工作模式,支持在电池没电或无电池的情况下工作。这些器件根据检测到的充电器源类型限制USB VBUS电流。如果充电器电源无法为整个系统负载供电,则智能电源控制电路会从电池为系统负载补充电流。
这些器件可防止高达28V的过压故障。
该系列的USB充电器检测器提供多种选项,例如在上电状态方面存在微小差异。这些差异在本数据手册通篇都有注明。
例如,上电状态有五个存在微小差异的选项。这些器件采用25引脚、0.4mm间距晶圆级封装(WLP),在-40°C至+85°C扩展级温度范围内符合规范。
应用
- 便携式消费电子设备
- 便携式数码相机
- 便携式数码摄像机
- 便携式工业设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14746BEWA+ | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14746BEWA+T | 25-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14746的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论