MAX14611

量产

4通道双向逻辑电平转换器

4通道双向逻辑电平转换器理想用于I²C总线和MDIO总线

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提高互操作能力
    • 满足I²C规范
    • 10kΩ内部上拉电阻
    • 与MAX3377E和MAX3378E引脚兼容
    • 0.9V低压工作
  • 可靠的逻辑电平转换
    • 所有引脚具有±0.5V容限
    • I/OVCC_引脚具有±6kV人体模式ESD保护
    • 短路热保护
    • 所有引脚具有对地短路保护
    • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 提高设计灵活性
    • 超低电源电流
    • /TS = 逻辑高电平时,单电源上拉电阻使能
    • 通道FET的导通电阻为10Ω (最大)
    • 提供小尺寸、14引脚、3.0mm x 3.0mm TDFN封装和14引脚、4.9mm x 5.1mm TSSOP封装
MAX14611
4通道双向逻辑电平转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX14611EVKIT

MAX14611评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
    • 减少评估时间
  • 完全组装并经过测试
  • 板载可调节振荡器
    • 评估时无需外部函数发生器
  • 跳线可选择开漏和推挽缓冲器,在每种工作模式下均可方便评估

产品详情

MAX14611评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示4通道双向、低电压逻辑电平转换器MAX14611的功能,该器件采用14引脚TDFN封装。通过多组可选择跳线灵活配置PCB,直接评估IC。评估板输入电源可由Micro-USB B型连接器或外部5V电源提供。板载LDO稳压器为每个元件提供合适的电压,通过电位器用户可单独调整电平转换器各边的电源电压。

应用

  • 低电压ASIC电平转换
  • 移动电话
  • 便携式电子
  • POS系统
  • SPI、I²C和MDIO电平转换
  • 电信设备

MAX14611EVKIT
MAX14611评估板

参考电路

5878fig01
MAXREFDES72 参考设计

Pmod Adapter for Arduino Platform

特性和优点

特征

  • 兼容Arduino® UNO R3 (IOREF支持3.3V或5V信号电平)
  • 2x6 Digilent® Pmod兼容接 (口 (支持1、2、3和4型Pmod, 以及I2C和非标准引脚排列
  • Pmod和Arduino引脚之间电平转换
  • 高精度RTC,带有集成MEMS谐振器

应用

  • 原型设计
  • 科展项目
  • 制造商和业余爱好者项目
  • 科学和电子教育
  • 模拟外设测试和集成

MAXREFDES72
Pmod Adapter for Arduino Platform

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14611的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览