MAX118

量产

+5V、1Msps、4及8通道、8位ADC,带有1µA关断模式

低功耗、+5V、8位ADC,并行接口

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +5V单电源供电
  • 4个(MAX114)或8个(MAX118)模拟输入通道
  • 低功耗:
    • 40mW(工作模式)
    • 5µW(关断模式)
  • 总不可调整误差 <1LSB
  • 快速转换时间:每通道660ns
  • 无需外部时钟
  • 内部采样/保持
  • 全功率带宽:1MHz
  • 内部连接的第8通道用于监控基准电压(MAX118)
MAX118
+5V、1Msps、4及8通道、8位ADC,带有1µA关断模式
MAX114、MAX118:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX11120 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
单通道模数转换器 1
MAX11115 量产 2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC
多路复用模数转换器 4
MAX113 量产 +3V、400ksps、4/8通道、8位ADC,带有1µA关断模式
MAX1113 量产 +5V、低功耗、多通道、串行8位ADC
MAX117 量产 +3V、400ksps、4/8通道、8位ADC,带有1µA关断模式
MAX1112 量产 +5V、低功耗、多通道、串行8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max118的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览