MAX113
量产+3V、400ksps、4/8通道、8位ADC,带有1µA关断模式
低功耗、+3V、8位ADC,并行接口
- 产品模型
- 5
产品详情
- +3.0V至+3.6V单电源供电
- 4个(MAX113)或8个(MAX117)模拟输入通道
- 低功耗:
- 1.5mA(工作模式)
- 1µA(关断模式)
- 总不可调整误差 < 1LSB
- 快速转换时间:每通道1.8µs
- 无需外部时钟
- 内部采样/保持
- 比率基准电压输入
- 内部连接的第8通道用于监控基准电压(MAX117)
MAX113/MAX117是微处理器兼容的8位、4通道和8通道模数转换器(ADC)。它们采用+3V单电源供电,并使用半Flash技术实现1.8µs的转换时间(400ksps)。关断引脚(低电平有效PWRDN)可将电流消耗降至1µA(典型值)。这些器件可在不到900ns的时间内从关断模式恢复为正常工作模式,从而大幅降低了Burst Mode®应用中的电源电流。(在突发模式下,ADC以指定的时间间隔从低功耗状态唤醒以对模拟输入信号进行采样。)两个转换器都具有采样/保持功能,便于ADC对快速模拟信号进行数字化。
ADC无需外部接口逻辑即可显示为存储器位置或I/O端口,从而简化了微处理器(µP)接口。数据输出使用锁存三态缓冲电路直接连接到8位并行µP数据总线或系统输入端口。MAX113/MAX117输入/基准电压配置支持比率操作。
4通道MAX113采用24引脚DIP或SSOP封装。8通道MAX117采用28引脚DIP或SSOP封装。对于+5V应用,请参考MAX114/MAX118数据手册。
应用
- 电池供电应用
- 通信系统
- 便携式设备
- 远程数据采集
- 系统运行状态监控
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX113CAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX113CAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX113EAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX113EAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX113ENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX113CAG+ | 量产 | |
MAX113CAG+T | 量产 | |
MAX113EAG+ | 量产 | |
MAX113EAG+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 4 | ||
MX7576 | 最后购买期限 | CMOS、微处理器接口兼容、5µs/10µs、8位ADC |
ADC0820 | 量产 | CMOS、高速、8位A/D转换器,带有采样/保持功能 |
MAX160 | 量产 | CMOS、微处理器接口兼容、4µs、8位ADC |
MAX152 | 量产 | 3V、8位ADC,带有1µA关断模式 |
多路复用模数转换器 7 | ||
MAX114 | 量产 | 具有1µA关断电流的+5V、1Msps、4通道和8通道、8位ADC |
MAX1111 | 量产 | +2.7V、低功耗、多通道、串行8位ADC |
MAX118 | 量产 | +5V、1Msps、4及8通道、8位ADC,带有1µA关断模式 |
MAX1110 | 量产 | +2.7V、低功耗、多通道、串行8位ADC |
MX7828 | 最后购买期限 | CMOS、高速、8位ADC,带有4或8通道多路复用器 |
MAX156 | 量产 | 具有同步采样/保持和基准电压源的高速、8通道、8位ADC |
MAX154 | 量产 | 具有多路复用器和基准电压源的CMOS高速8位ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max113的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论