LTC9101-2A
推荐用于新设计12/24/48 端口 IEEE 802.3 PoE PSE 数字控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完全符合 IEEE 802.3at 类型 1 和 2 PSE 标准
- 多达 48 个 PSE 端口
- 工业标准寄存器映射
- 可耐受 +80V/–20V 面向引脚的端口
- 受 ECC 保护的 eFlash 和数据 RAM
- 每个通道均具有低功耗路径损耗
- 100mΩ 检测电阻
- 30mΩ 或低 MOSFET RDS(ON)
- 芯片组提供电气隔离
- 不再需要光电元件和隔离式 3.3V 电源
- 可靠性极高的多点 PD 检测
- 持续的每端口电压和电流监控
- 与 1MHz I2C 兼容的串行控制接口
- 引脚或 I2C 可编程 PD 电源
- 采用 24 引脚 4mm × 4mm (LTC9101‑2A) 封装和 64 引脚 7mm × 11mm (LTC9102) QFN 封装
LTC9101-2A/LTC9102 芯片组是一款(多达)48 端口供电设备 (PSE) 控制器,用于兼容 IEEE 802.3at 1 类和 2 类的以太网供电 (PoE) 系统。LTC9101-2A/LTC9102 设计用于为兼容型 802.3af 和 802.3at PD 供电。LTC9101-2A/LTC9102 芯片组采用低 RDS(ON) 外部 MOSFET 以及每电源通道 0.1Ω 检测电阻,提供出色的散热性能。变压器隔离通信协议可取代昂贵的光耦合器和复杂的 3.3V 隔离电源,大幅节省 BOM 成本。
出色的电源管理功能包括预选端口的每端口 14 位电流/电压监控、可编程电流限值和多功能快速关断。PD 检测采用专有的多点检测机制,确保更好地防止发生 PD 误识别。支持 1 事件和 2 事件物理分类。LTC9101-2A/LTC9102 具有一个 I2C 串行接口,工作频率可高达 1MHz。LTC9101-2A/LTC9102 的引脚或 I2C 可编程,PD 供电功率最高可调至 25.5W。
应用
- PoE PSE 交换芯片/路由器和中跨
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC9101AUF-2A#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC9101AUF-2A#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2024 - 24_0142 LTC9101- Wire Diameter and Bond Composition Change |
||
LTC9101AUF-2A#PBF | 量产 | |
LTC9101AUF-2A#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
Software Interface Data Sheet and Software
The software interface data sheet for this PSE may be requested from the Software Request Form (SRF). This data sheet describes the I2C interface and programming details for the respective PSE controller.
Reference software for IEEE 802.3bt Semi-auto mode operation is available for this PSE controller and may be requested from the Software Request Form.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC9101-2A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论