LTC7897
推荐用于新设计
140V、低 I
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽 VIN 范围:4V 至 135V(最大绝对电压 140V)
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ V输出电压 ≤ 135V(绝对最大值 140V)
- 可调栅极驱动电平:5V 至 10V(OPTI-DRIVE,绝对最大值 15V)
- 可调驱动器电压欠压锁定
- 自适应或电阻可调死区时间
- 可调的开/关驱动器强度的分流输出栅极驱动器
- 100% 占空比运行
- 低操作 I Q:5μA(48V<输入 至 3.3V输出)
- 展频(SSFM)
- 可编程频率(100kHz 至 2.5MHz);
- 可同步频率(100kHz 至 2.5MHz);
- 28 引脚 (4 毫米 x 5 毫米) QFN 封装
LTC®7897 是一款高性能、100% 占空比、同步降压型、DC/DC 开关稳压器控制器,可驱动 N 通道同步硅金属氧化物场效应晶体管 (MOSFET) 的所有功率级别。同步整流可提高效率、减少功率损耗并通过降低热要求来简化应用设计。
LTC7897 的宽输入和输出电压范围不仅可以实现高降压比,还可以实现宽范围的正负电压转换。LTC7897 的栅极驱动器具有 15V 绝对最大额定值,可提供稳健性,具有可调驱动级别,可提供灵活性,并具有死区时间,可优化应用。
LTC7897 的栅极驱动电压可以选择性地在 5V 至 10V 之间调节,以允许使用逻辑级或标准阈值电压 MOSFET。可以利用外部电阻器优化 LTC7897 的死区时间,以获得裕度或定制应用以提高效率并允许高频操作。
应用
- 工业电力系统
- 军事/航空电子
- 电信电源系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7897RUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7897RUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7897的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论