LTC7819

推荐用于新设计

40V低IQ、三输出3相同步降压型控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 三个降压型同步控制器
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 99% • VIN
  • 低工作 IQ:14 μA(14 V 至 3.3 V,通道 1 接通)
  • 扩频运行
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 集成自举电源电荷泵(通道 1)
  • PassThru/100% 占空比能力(通道 1),99% 占空比(通道 2 和 3)
  • 可编程固定频率(100 kHz 至 3 MHz)
  • 可锁相频率(100 kHz 至 3 MHz)
  • 轻负载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式®操作
  • 低关断 IQ:1.5μA
  • 小型 40 引脚 6 mm × 6 mm QFN 封装
  • AEC-Q100 认证,适用于汽车应用
LTC7819
40V低IQ、三输出3相同步降压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4238 最后购买期限

高压大电流热插拔控制器

浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4381 推荐用于新设计 具有浪涌保护的低静态电流电子保险丝
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7819
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2897A

LTC7819 | 低我Q、三路输出同步降压电源

产品详情

演示电路 2897A 是低 IQ,采用 LTC7819 的三路输出、同步降压型电源。该电路针对高效率进行了优化。它在 10V 至 36V 的输入电压范围和 380kHz 的开关频率下提供 12A 时 3.3V、10A 时 8.5V 和 12A 时 5.0V 的输出。每条导轨使用3mΩ感测电阻器来感测电流,并为 DCR 感测提供可选封装。典型应用包括汽车、运输、工业、军事和航空电子系统。

DC2897A 的特性包括引脚可选光强制连续模式、脉冲跳跃和突发模式® 手术。用于降低 EMI 的可选扩频调制、用于与外部时钟同步的 PLLIN 引脚、可选的 DCR 感应封装、EXTVCC引脚以减少控制器中的损耗和可选的足迹以并联两个或三个通道。

LTC7819 数据表提供了对器件的完整描述、操作细节和应用信息。DC2897A 必须结合数据手册阅读。

DC2897A
LTC7819 | 低我Q、三路输出同步降压电源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7819的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览