LTC4238

最后购买期限

高压大电流热插拔控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可以安全地插入到带电背板中
  • 宽工作电压范围:6.5 V 至 80 V
  • 在高功率应用中驱动两个栅极
  • 可配置的并行,分阶段启动或单 MOSFET 模式
  • 可调精确限流值:6 mV 至 20 mV
  • 输出电流折返限制 MOSFET 功率
  • SOA 计时器可优化 MOSFET 功能
  • 监测 VGS 和 VDS MOSFET 的运行状况
  • 用于较低 MOSFET RDS(ON)的 12 V 栅极驱动器
  • 极高电流水平的并联控制器
  • 采用 24 引脚窄型 SSOP 和 24 引脚 4 mm × 5 mm QFN 封装
LTC4238

高压大电流热插拔控制器

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4238
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2914A

LTC4238高功率热插拔控制器

产品详情

DC2914A展示LTC4238高功率热插拔控制器。LTC4238适用于12 V、24 V和48 V系统,并配有SOA定时器、可扩展COMM引脚和各种工作模式等高级功能。该板具有三种变体,以展示LTC4238的三种不同级的启动拓扑。DC2914A-A展示48 V、1.5 kW应用的并行工作模式。DC2914A-B演示48 V、2.5 kW稳压输入应用的低应力级启动模式。DC2914A-C展示具有SOA计时器的高应力级启动模式,适用于大输入步进的48 V、2.5 kW应用。板载LED指示输入、输出以及电源良好信号的状态以及任何故障(如果存在)。整个电路遵循高电压布局规则,以实现出色的长期产品可靠性。

DC2914A
LTC4238高功率热插拔控制器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4238的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览