LTC4381
推荐用于新设计具有浪涌保护的低静态电流电子保险丝
- 产品模型
- 8
产品详情
- 承受高达 100V 的浪涌电压
- 内部 9mΩ N 通道 MOSFET
- 保证的安全操作区域:70V、1A 时,为 20ms
- 低静态电流:6μA 工作电流
- 通过汽车冷启动运行
- 宽工作电压范围:4V 至 72V
- 无需输入TVS
- 过流保护
- 可选内部 28.5V/47V 或可调输出钳位电压
- 反向输入保护高达 –60 V
- 可调开启阈值
- 具有 MOSFET 应力加速功能的可调故障计时器
- 锁存和重试选项
- 在故障期间具有低重试占空比
- 32 引脚 DFN (7mm × 5mm) 封装
LTC4381 是一款用于低静态电流 eFuse 的集成解决方案,具有一个内部 9mΩ N 沟道 MOSFET。通过钳位内部9mΩ N通道MOSFET的栅极电压来提供过压保护,以便在过压事件期间(例如汽车负载突降)将输出电压限制在安全值。MOSFET安全工作区经过生产测试,确保能够承受高压瞬态应力。可以选择适用于12V和24V/28V系统的固定输出钳位电压。对于任何电压高达80V的系统,则使用可调钳位版本。
还提供过流保护。内部倍频器可生成与VDS和ID成正比的TMR引脚电流,以便根据MOSFET应力限制过流和过压条件下的工作时间。
GATE引脚可驱动背靠背MOSFET以实现反向输入保护,从而消除肖特基二极管解决方案的压降和功耗。6µA低工作电流特性适合始终导通和电池供电应用。
应用
- 汽车12V、24V和48V系统
- 航空电子/工业浪涌保护
- 热插拔/带电插入
- 电池供电系统的高端开关
- 汽车负载突降保护
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4381ADKE-1#PBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
LTC4381ADKE-1#TRPBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
LTC4381ADKE-2#PBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
LTC4381ADKE-2#TRPBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
LTC4381ADKE-3#PBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
LTC4381ADKE-3#TRPBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
LTC4381ADKE-4#PBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) | ||
LTC4381ADKE-4#TRPBF | 32-Lead Plastic DFN (7mm × 5mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4381-1
- LTC4381-2
- LTC4381-3
- LTC4381-4
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4381的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论