LTC7067

量产

150V双通道高端MOSFET栅极驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 独特的对称浮栅驱动器架构
  • 高抗扰度,可承受 ±10 V 接地差
  • 140 V 最大输入电压,独立于 IC 电源电压 VCC
  • 5 V ~ 14 V VCC 工作电压
  • 4 V ~ 14 V 栅极驱动器电压
  • 0.8Ω 下拉, 1.5Ω 上拉以快速开启/关闭
  • TTL/CMOS 兼容输入
  • VCC UVLO/OVLO 和浮动电源 UVLO
  • 双驱动 N 通道 MOSFET
  • 漏极开路故障指示器(VCC UVLO/OVLO、栅极驱动器 UVLO 和热关断)
  • 提供耐热性能增强型 12 引脚 MSOP
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
LTC7067
150V双通道高端MOSFET栅极驱动器
LTC7067 Application Circuit LTC7067 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-LTC7067

150V 双路高侧 MOSFET 栅极驱动器

产品详情

EVAL-LTC7067-AZ 采用灵活配置的 LTC7067 作为非同步降压或非同步升压转换器。EVAL-LTC7067-AZ 还具有默认设置,仅使用负载电容器来测试 LTC7067。由于两个栅极返回都是浮动的,LTC7067 可配置为驱动双高侧 MOSFET,或驱动高侧和低侧 MOSFET。用户指南中的表 1 显示了典型性能。

该演示板具有 LTC7067、150V 双路高侧 MOSFET 栅极驱动器,采用 12 引脚 MSE 封装(具有过压和欠压保护功能)。有关更多详细信息,请参阅 LTC7067 IC 数据手册。

EVAL-LTC7067
150V 双路高侧 MOSFET 栅极驱动器
EVAL-LTC7067-AZ Evaluation Board EVAL-LTC7067-AZ Evaluation Board - Top View EVAL-LTC7067-AZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc7067的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览