LTC7061
LTC7061
推荐用于新设计带浮地和可调死区的100V半桥驱动器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 独特的对称浮栅驱动器架构
- 高抗扰度,可承受 ±10 V 接地差
- 100 V 最大输入电压(独立于 IC 电源电压)VCC
- 5 V ~ 14 V VCC 工作电压
- 4 V ~ 14 V 栅极驱动器电压
- 0.8Ω 下拉, 1.5Ω 上拉以快速开启/关闭
- 自适应直通保护
- 可调死区时间
- TTL/CMOS 兼容输入
- VCC UVLO/OVLO 和浮动电源 UVLO
- 双驱动 N 通道 MOSFET
- 漏极开路故障指示器(VCC UVLO/OVLO、栅极驱动器 UVLO 和热关断)
- 提供耐热性能增强型 12 引脚 MSOP
- AEC-Q100 汽车认证正在进行中
LTC7061驱动两个采用半桥配置的N通道MOSFET,电源电压高达100V。高端和低端驱动器可以驱动具有不同接地基准的MOSFET,提供出色的瞬变抗扰度。
其功能强大的0.8Ω下拉和1.5Ω上拉MOSFET驱动器可以使用较大的栅极电容高压MOSFET。其他特性包括UVLO、TTL/CMOS兼容型输入、可调导通/关闭延迟和直通保护。
对于本产品系列中的相似驱动器,请参阅数据手册中的图表。
参考资料
数据手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7061EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7061EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7061HMSE#WPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7061HMSE#WTRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7061IMSE#WPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7061IMSE#WTRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7061JMSE#WPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC7061JMSE#WTRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC7061HMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7061HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7061JMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7061JMSE#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7061
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7061的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论