LTC3890-2

推荐用于新设计

60V 低 IQ 双输出 2 相同步降压型 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:4V 至 60V(65V 绝对最大值)
  • 低工作 IQ:50µA(一个通道接通)
  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 异相控制器可降低输入电容和电源引起的感应噪声
  • 可锁相频率(75 kHz 至 850kHz)
  • 可编程固定频率(50 kHz 至 900kHz)
  • 轻负载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波 Burst Mode® 操作
  • 可选择限流值
  • 极低工作压差:99% 占空比
  • 可调输出电压软启动或跟踪
  • 电源正常输出电压监控器
  • 低关断 IQ:< 14µA
  • 内部 LDO 通过 VIN 或 EXTVCC向栅极驱动供电​
  • 小巧纤薄型 (0.75mm) 5mm × 5mm QFN 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC3890-2
60V 低 IQ 双输出 2 相同步降压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2236A-A

LTC3890EUH-2演示板 | 16V ≤ VIN ≤ 60V;VOUT = 12V(25A时)

产品详情

演示电路2236A-A是一款采用LTC3890EUH-2的高输出电压、高效同步PolyPhase®降压转换器。DC2236A-A具有16V至60V的宽输入电压范围,能够提供高达25A的输出电流。输出电压设置为12V,但是,通过某些修改,输出电压可以高达24V。DC2236A-A支持三种工作模式:固定频率调制、脉冲跳跃和Burst Mode®操作。固定频率操作模式较大限度提高输出电流、减少输出电压纹波,并产生低噪声开关频谱。突发模式采用了可变频率开关算法,较大限度地降低空载输入静态电流并改善轻负载时的效率。

DC2236A-A
LTC3890EUH-2演示板 | 16V ≤ VIN ≤ 60V;VOUT = 12V(25A时)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3890-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览