LTC3890-1

推荐用于新设计

60V、低 IQ、双通道、两相、同步降压型 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:4V 至 60V (绝对最大值为 65V)
  • 低工作 IQ:50μA (一个通道接通)
  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 异相控制器降低了所需的输入电容和电源所引起的噪声
  • 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
  • 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
  • 在轻负载条件下可以选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪功能
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 低停机电流 IQ:<14μA
  • 内部 LDO 从 VIN 或 EXTVCC 来给栅极驱动器供电
  • 在启动期间无电流折返
  • 窄体 SSOP 封装
LTC3890-1
60V、低 IQ、双通道、两相、同步降压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1244A

LTC3890EGN-1 Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT1 = 3.3V @ 5A, VOUT2 = 8.5V @ 3A

产品详情

Demonstration circuit 1244 is a Low Quiescent Current, Dual Output Synchronous Buck Converter featuring the LTC3890EGN-1. DC1244 converts a 4.5V to 60V voltage source to 3.3V at 5.0A and 8.5V at 3.0A. When the input voltage is close to or below 9V, the 8.5V output enters dropout mode.The "-1" version has a fixed current limit and current foldback. See data sheet for other differences.


 


eval board
DC2299A-B

LTC3890EGN-1 Demo Board | 6V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT1 = 5V @ 8A, VOUT2 = 12V @ 5A

产品详情

Demonstration circuit 2299A is a high input voltage, high efficiency synchronous dual output buck converter featuring the LTC3890EGN. The DC2299A has a wide input voltage range of 6V to 60V. The output voltages are set to 5V and 12V, however, the output voltage can go as high as 24V, with certain modifications. This demo board is capable of delivering up to 8A from the 5V output and up to 5A from the 12V output.

DC1244A
LTC3890EGN-1 Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT1 = 3.3V @ 5A, VOUT2 = 8.5V @ 3A
DC2299A-B
LTC3890EGN-1 Demo Board | 6V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT1 = 5V @ 8A, VOUT2 = 12V @ 5A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3890-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览