LTC3873

量产

No RSENSE 恒定频率、电流模式、升压 / 反激 / SEPIC 型 DC/DC 控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • VIN 和 VOUT 仅受限于外部元件
  • 内部或可编程的外部软起动功能
  • 200kHz 恒定频率操作
  • 可调的电流限值
  • 可任选的电流检测电阻器
  • 采用 RDS(ON) 检测时,SW 节点上的最大电压为 60V
  • ±1.5% 电压基准准确度
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 低静态电流:300μA
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 和 (高度仅 0.75mm) 2mm x 3mm DFN 封装

LTC3873
No RSENSE 恒定频率、电流模式、升压 / 反激 / SEPIC 型 DC/DC 控制器
5V Output Nonisolated Telecom Power Supply Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离µModule转换器 2
LTM8047 推荐新设计使用 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM8048 推荐新设计使用 具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1154A

LTC3873ETS8 Isolated/Non-Isolated Demo Board | 36 ≤ VIN ≤ 72V, VOUT: 3.3V/3A

产品详情

Demonstration circuit DC1154 is a Telecom non isolated DC/DC converter featuring the LTC3873 constant frequency current mode flyback controller. The DC1154 converts 36V to 72V input voltage to an isolated 3A of output current at 3.3V. The 200kHz constant frequency operation is maintained down to very light load to reduce low frequency noise generated over a wide range of load current. The DC1154 also provides an isolated design by installing the optocoupler and LTC4430 related circuitry. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages up to 15V. As output voltage is increased, the maximum output current must be reduced to limit the output power to no more than 10W.

DC1154A
LTC3873ETS8 Isolated/Non-Isolated Demo Board | 36 ≤ VIN ≤ 72V, VOUT: 3.3V/3A
DC1154A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3873的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览