LTC3786
量产低 IQ、同步升压型控制器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 同步操作用于实现最高的效率并减少热耗散
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V (绝对最大值为 40V),启动之后可在低至 2.5V 的电压条件下运作
- 输出电压高达 60V
- ±1% 1.2V 基准电压
- RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
- 针对同步 MOSFET 的 100% 占空比能力
- 低静态电流:55μA
- 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
- 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
- 可调输出电压软起动
- 电源良好输出电压监视器
- 低停机电流 IQ:< 8μA
- 内部 5.4V LDO 用于提供栅极驱动电源
- 耐热性能增强型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装和 MSOP 封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3786 是一款高性能同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用的同步整流可提升效率、减少功率损失、并降低散热要求,从而使得 LTC3786 能够在高功率升压应用中使用。
4.5V 至 38V 的输入电源范围囊括了众多的系统架构和电池化学组成。当从升压型转换器的输出或另一个辅助电源来施加偏置时,LTC3786 在启动之后能够从一个低至 2.5V 的输入电源来运作。55μA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统中的运行时间。
该器件的工作频率可设定在 50kHz 至 900kHz 的范围内,或采用内部 PLL 同步至一个外部时钟。另外,LTC3786 还具有一个精准的 1.2V 基准和一个电源良好输出指示器。SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。PLLIN/MODE 引脚用于在轻负载条件下选择突发模式 (Burst Mode®) 操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式。
应用
- 工业和汽车电源
- 汽车起停系统
- 医疗设备
- 高电压电池供电型系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3786EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3786EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3786EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3786EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3786HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3786HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3786HMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3786HMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3786HUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3786HUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3786HUD#WPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3786HUD#WTRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3786IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3786IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3786IMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3786IMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3786IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3786IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3786IUD#WPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3786IUD#WTRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3786EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3786EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3786HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3786HMSE#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3786EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3786EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3786EUD#PBF | 量产 | |
LTC3786EUD#TRPBF | 量产 | |
LTC3786HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3786HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3786HUD#PBF | 量产 | |
LTC3786HUD#TRPBF | 量产 | |
LTC3786IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3786IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3786IUD#PBF | 量产 | |
LTC3786IUD#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3786EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3786EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3786HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3786HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3786IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3786IMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
LTC3786HMSE#WPBF | 量产 | |
LTC3786HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC3786IMSE#WPBF | 量产 | |
LTC3786IMSE#WTRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LTC3786HUD#PBF | 量产 | |
LTC3786HUD#TRPBF | 量产 | |
LTC3786HUD#WPBF | 量产 | |
LTC3786HUD#WTRPBF | 量产 | |
LTC3786IUD#WPBF | 量产 | |
LTC3786IUD#WTRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3786IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3786IMSE#TRPBF | 量产 | |
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LTC3786IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3786IMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3786IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3786IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3786 Demo Circuit - High Efficiency Li-Ion Battery to USB Boost Converter (2.7-5V to 5V @ 5A)
- LTC3786 Demo Circuit - High Current Single Output Synchronous Boost Supply (5V-24V to 24V @ 3-5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3786
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3786
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。