LTC3777

推荐用于新设计

150V VIN 和 VOUT 同步、四开关、降压-升压型控制器 + 开关偏置电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四开关电流模式单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 150V
  • 宽输出电压范围:1.2V ≤ VOUT ≤ 150V
  • 同步整流:效率高达 99%
  • ±1% 1.2V 电压基准
  • 输入或输出平均电流限制
  • 集成的 12μA IQ、150V、85mA 开关偏置电源用于实现最佳的热性能
  • 可编程的 6V 至 10V DRVCC 优化了效率
  • 在升压或降压模式中没有顶端 FET 刷新噪声
  • 在停机期间使 VOUT 与 VIN 断接
  • 可锁相的固定频率 (50kHz 至 600kHz)
  • 在启动期间无反向电流
  • 具准确接通门限的 150V 额定电压 RUN 引脚
  • 耐热性能增强型 48 引脚 e-LQFP 封装

LTC3777
150V VIN 和 VOUT 同步、四开关、降压-升压型控制器 + 开关偏置电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐用于新设计 高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3777

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3777
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2519A

LTC3777 高电压、高效率48V/10A同步升降压转换器

产品详情

演示电路2519A是一款高电压、高效率同步升降压DC/DC转换器,具有16V至120V输入电压范围。采用48V输出时,可提供最大10A负载电流。演示板内置LTC®3777EFE控制器。恒频电流模式架构支持最高达600kHz的可锁相频率,同时可选输出电流反馈环路为电池充电等应用提供支持。150V集成开关偏置电源是一款高效率降压型稳压器,无负载时的直流电源功耗仅为12μA(典型值)且具有调节输出电压。LTC3777具有宽输入范围、宽输出范围并在工作模式之间无缝传输,非常适合工业、汽车、医疗、军事和航空电子应用。

通过MODE引脚确定该转换器的轻负载工作模式。使用JP2跳线选择跳脉冲模式或强制连续模式(CCM)操作。开关频率预设为200kH左右。该转换器也可通过PLLIN引脚(板上的PLLIN端子)外部同步到外部时钟。要关断转换器,强制RUN引脚低于1.2V(SW1:关)。当输出电压不在±10%规定范围内时,电源良好输出(PGOOD端子)低。

DC2519A
LTC3777 高电压、高效率48V/10A同步升降压转换器

最新评论

近期浏览