LTC3705

不推荐用于新设计

两开关正激式控制器和栅极驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高速顶端和底端栅极驱动器用于两开关正激式转换器
  • 片内整流器和自起动架构免除了增设单独栅极驱动偏置电源的需要
  • 宽输入电压电源范围:18V 至 80V
  • 可耐受 100V 的输入电压瞬变
  • 线性稳压控制器用于实现快速启动
  • 具可调迟滞的精准欠压闭锁 (UVLO)
  • 过流保护
  • 伏特-秒限制功能可防止发生变压器磁芯饱和
  • 电压前馈用于实现快速瞬态响应
  • 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装

LTC3705
两开关正激式控制器和栅极驱动器
36V –72V to 3.3V/20A Isolated 2-Switch Forward Converter Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC3765 推荐新设计使用 有源箝位正激式控制器和栅极驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3705
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC776A

LTC3705EGN/LTC3706EGN演示板 | 具有副端控制功能的正激转换器,36V ≤ VIN ≤72V, VOUT = 1.5V @ 45A

产品详情

演示电路776是一款具有同步副端控制功能的36V-72VIN, 2开关正激转换器,内置LTC3705和LTC3706。该电路专为通过一级设置获取高降压比电源而设计,以便在典型的电信输入电压范围内为1.5V负载有效供电。隔离电压为1500VDC。该电路具有电源副端控制功能,无需光耦合器

DC776A
LTC3705EGN/LTC3706EGN演示板 | 具有副端控制功能的正激转换器,36V ≤ VIN ≤72V, VOUT = 1.5V @ 45A
DC776A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3705的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览