LTC3568
量产1.8A、4MHz、同步降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采用纤巧型电容器和电感器
-
高频运作:高达 4MHz
-
低 RDS(ON) 内部开关:0.110Ω
-
高效率:达 96%
-
可在采用陶瓷电容器时保持稳定
-
旨在获得超卓电压和负载瞬态响应的电流模式操作
-
短路保护
-
低压差操作:100% 占空比
-
低停机电流:IQ ≤ 1μA
-
低静态电流:60μA
-
输出电压范围:0.8V 至 5V
-
可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
-
可同步至外部时钟
-
小型 3mm x 3mm、10 引脚 DFN 封装
LTC®3568 是一款恒定频率、同步降压型 DC/DC 转换器。这款以中等功率应用为对像的器件可在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,并具有一个高至 4MHz 的用户可配置工作频率,因而允许使用纤巧和低成本的电容器,以及高度仅 2mm 或更低的电感器。输出电压可在 0.8V 至 5V 的范围内调节。具额定峰值电流为 2.4A 的内部同步 0.11Ω 电源开关提供了高效率。LTC3568 所采用的电流模式架构和外部补偿能在很宽负载和输出电容范围内对瞬态响应进行优化。
LTC3568 可配置成自动节电的突发模式操作,以便在负载电流降至连续操作所需水平以下时减少栅极充放电损耗。为了降低噪声和 RF 干扰,可通过 SYNC / MODE 引脚配置来执行脉冲跳跃或提供强制的连续操作。
为了进一步延长电池的使用寿命,P 沟道 MOSFET 在低压差条件下 (100% 占空比) 连续导通,并具有 60μA 的低静态电流。在停机模式中,该器件的吸收电流 <1μA。
Applications
- 笔记本电脑
- 数码相机
- 蜂窝电话
- 手持式仪器
- 板载电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3568EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3568EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3568IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3568IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3568
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3568
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3568的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论