LTC3561
量产1A、4MHz、同步降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 采用纤巧型电容器和电感器
- 高工作频率:达 4MHz
- 高开关电流:1.4A
- 低 RDS(ON) 内部开关:0.110Ω
- 高效率:达 95%
- VIN:2.63V 至 5.5V
- 可在使用陶瓷电容器时实现稳定
- 采用电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 短路保护
- 低压差操作:100% 占空比
- 低停机电流:IQ ≤ 1μA
- 低静态电流:240μA
- 输出电压范围从 0.8V 至 5V
- 低噪声脉冲跳跃操作
- 小外形 8 引脚 DFN 封装
LTC®3561 是一款恒定频率、同步、降压型 DC/DC 转换器。该器件是为中等功率的应用,工作输入电压范围为 2.63V 至 5.5V,并具有一个高达 4MHz 的用户可配置工作频率,因而允许使用纤巧、低成本的电容器以及高度 ≤ 2mm 的电感器。输出电压的可调范围为 0.8V 至 5V。具 1.4A 额定峰值电流的内部同步 0.11Ω 电源开关提供了高效率。LTC3561 的电流模式架构和外部补偿能够在一个很宽的负载和输出电容值范围内优化瞬态响应。
为了进一步实现电池使用寿命的较大化,在压差情况下 (100% 占空比) 将 P 沟道 MOSFET 连续接通。无负载静态电流仅为 240μA。在停机模式中,该器件的吸收电流 < 1μA。
应用
- 无线 LAN 电源
- 笔记本电脑
- 数码相机
- 蜂窝电话
- 板载电源
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
| LTC3561EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3561EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3561
- LTC3561A
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3561
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3561的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论