LTC3561A
量产1A、4MHz、同步降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采用纤巧型电容器和电感器
- 高工作频率:高达 4MHz
- 低 RDS(ON) 内部开关:0.15Ω
- 高效率:达 96%
- 可在使用陶瓷电容器时实现稳定
- 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 短路保护
- 低压差操作:100% 占空比
- 低停机电流:IQ ≤ 1μA
- 低静态电流:330μA
- 输出电压范围从 0.8V 至 5V
- VIN:2.5V 至 5.5V
- 小外形 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®3561A 是一款恒定频率、同步降压型 DC/DC 转换器。该器件是为中等功率的应用,工作输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,并具有一个高达 4MHz 的用户可配置工作频率,因而允许使用纤巧、低成本的电容器以及高度 ≤1mm 的电感器。输出电压的可调范围为 0.8V 至 5.5V。内部同步电源开关提供了高效率。LTC3561A 的电流模式架构和外部补偿能够在一个宽的负载和输出电容值范围内优化瞬态响应。
为了进一步实现电池使用寿命的最大化,在压降时 (接近100% 占空比) 将 P 沟道 MOSFET 连续接通。在停机模式中,该器件的吸收电流 <1μA。
应用
- 笔记本电脑
- 数码相机
- 蜂窝电话
- 手持式仪器
- 板载电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3561AEDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3561AEDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3561AIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3561AIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3561
- LTC3561A
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3561
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3561A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论