LTC3413
量产用于 DDR/QDR 存储终端的 3A、2MHz 单片同步稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高效率:达 90%
- ±3A 输出电流
- 对称的供电和吸收输出电流限值
- 低接通电阻 RDS(ON) 内部开关:85mΩ
- 无需肖特基二极管
- 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
- VOUT = VREF/2
- ±1% 输出电压精度
- 可设置开关频率:高达 2MHz
- 电源良好输出电压监控器
- 过热保护
- 采用 16 引脚 TSSOP 裸露衬垫封装
LTC®3413 是一款采用恒定频率电流模式架构的高效单片同步降压型 DC/DC 转换器。它可在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,并能在供应或吸收高达 3A 的输出电流的同时提供一个大小为 0.5V * VREF 的已调输出电压。由于采用了一个内部分压器,所以减少了组件数目,并通过将基准电压一分为二免除了增设外部电阻器的需要。具有 85mΩ 接通电阻的内部同步电源开关提升了效率,并免除了增设外部肖特基二极管的需要。可由一个外部电阻器来设定高达 2MHz 的开关频率。
LTC3413 中的强制连续操作模式可降低噪声和 RF 干扰。故障保护功能由一个用于在供电和吸收电流操作期间对输出电流加以限制的过流比较器来提供。可调补偿能够在各种负载和输出电容器条件下对瞬态响应进行优化。
Applications
- 总线终端:DDR 和 QDR™ 存储器、SSTL、HSTL、...
- 笔记本计算机
- 分布式电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3413EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3413EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3413IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3413IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3413EFE#PBF | 量产 | |
LTC3413EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3413IFE#PBF | 量产 | |
LTC3413IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2975 | 推荐用于新设计 | 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3413
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3413的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论