LT1959
量产4.5A、500kHz 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 输入可低至 4V
- 输出范围低至 1.21V
- 恒定 500kHz 开关频率
- 可全部采用表面贴装元器件
- 电感量减至 1.8µH
- 开关管饱和电阻:0.07Ω
- 关断电流:15µA
- 易于同步
- 每个开关周期均有电流限制
- 4.5A 开关管
- 电流模式控制环路
LT®1959 是一个 500kHz 单片降压开关稳压器,功能上与 LT1506 相同但更适合较低输出稳压电压的应用。它的输出可低至 1.21V,而 LT1506 则为 2.42V。芯片上集成了一个 4.5A 开关管及所有必要的振荡器、控制与逻辑电路。由于开关频率高,因此大幅度减少了外部元器件尺寸。拓扑结构为电流模式,以获得快速瞬态响应及良好的环路稳定性。
由于采用一种特殊的高速双极工艺和新的设计技朮,实现了高开关频率下的高效率。通过将静态电源电流保持在 3.8mA 并利用一个电源升压电容器来使功率开关管饱和,使效率在一个宽的输出电流范围内都得到保持。
采用标准 7 引脚 DD 封装及熔丝化引脚 SO-8 封装。它提供完全的每周期短路保护和热关断。采用标准表面贴装外部元器件,包括一个电感和多个电容器。另有可选的关断或同步功能。关断后消耗的电源电流减少到 15mA。同步功能允许外部逻辑电平信号将内部振荡器的频率从 580kHz 提高至 1MHz。
Applications
- 便携计算机
- 电池供电的系统
- 电池充电器
- 分布式电源
- 5V 至 3.3V 转换
- 5V 至 2.5V 转换
- 5V 至 1.8V 转换
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1959CR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1959CR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1959CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1959CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1959IR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1959IR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1959IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1959IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1959CR#PBF | 量产 | |
LT1959CR#TRPBF | 量产 | |
LT1959IR#PBF | 量产 | |
LT1959IR#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1959CS8#PBF | 量产 | |
LT1959CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1959IS8#PBF | 量产 | |
LT1959IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1959CS8#PBF | 量产 | |
LT1959CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1959IS8#PBF | 量产 | |
LT1959IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1959CS8#PBF | 量产 | |
LT1959CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1959IS8#PBF | 量产 | |
LT1959IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1959
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1959的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论