LTC1871X

推荐用于新设计

宽输入范围、无RSENSE RSENSE™ 电流模式升压、反激式和SEPIC控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率 (无需检测电阻器)
  • 宽输入电压范围:2.5V 至 36V
  • 电流模式控制提供了超卓的瞬态响应
  • 高的最大占空比 (典型值为 92%)
  • 具有 100mV 迟滞的 ±2% RUN 引脚门限
  • ±2% 内部电压基准
  • 微功率停机模式:IQ = 10μA
  • 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (65kHz 至900kHz)
  • 可同步至一个频率高达 1.3 x fOSC 的外部时钟
  • 由用户控制的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 内部 5.2V 低压差电压稳压器
  • 输出过压保护
  • 能利用一个检测电阻器进行操作,以适合高输出电压应用
  • 小型 10 引脚 MSOP 封装
LTC1871X
宽输入范围、无RSENSE RSENSE™ 电流模式升压、反激式和SEPIC控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1871
  • LTC1871-1
  • LTC1871-7
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1871X的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览