LTC1871-1
量产宽输入范围、No RSENSE™ 电流模式升压、反激式和 SEPIC 控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高效率 (无需检测电阻器)
- 宽输入电压范围:2.5V 至 36V
- 电流模式控制提供了超卓的瞬态响应
- 高最大占空比 (典型值为 92%)
- 具 100mV 迟滞的 ±2% RUN 引脚门限
- ±1% 内部电压基准
- 面向宽输入范围应用的超低脉冲跳跃门限
- 微功率停机模式:IQ = 10μA
- 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (50kHz 至1MHz)
- 可同步至一个频率高达 1.3 x fOSC 的外部时钟
- 由用户控制的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 内部 5.2V 低压差电压稳压器
- 输出过压保护
- 能利用一个检测电阻器进行操作,以适合高输出电压应用
- 小型 10 引脚 MSOP 封装
LTC®1871-1 是一款宽输入范围、电流模式、升压、反激式或 SEPIC 控制器,用于驱动一个 N 沟道功率 MOSFET,所需的外部元件极少。它通过利用功率 MOSFET 的接通电阻免除了增设一个电流检测电阻器的需要,从而较大限度地提高了效率。通过把 SENSE 引脚连接至一个位于功率MOSFET 源极中的电阻器,即可将 LTC1871-1 用于输出电压较高的应用。
可利用一个外部电阻器将该 IC 的工作频率设定在 50kHz 至1MHz 的范围内,也可以采用 MODE/SYNC 引脚使其同步至一个外部时钟。
LTC1871-1 与 LTC1871 的不同之处在于前者具有一个较低的脉冲跳跃门限,因而使其非常适合于那些需要在轻负载条件下执行恒定频率操作的应用。较低的脉冲跳跃门限还有助于在具有宽输入电压范围的应用中保持恒定频率操作。对于那些需要主端至副端隔离的应用,请查阅 LTC1871 的数据表。
LTC1871-1 采用了 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 电信电源
- 便携式电子设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1871EMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871EMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871IMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1871IMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1871EMS-1#PBF | 量产 | |
LTC1871EMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC1871IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC1871IMS-1#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1871EMS-1#PBF | 量产 | |
LTC1871EMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC1871IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC1871IMS-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1871
- LTC1871-1
- LTC1871-7
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1871-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论