LTC1871-7

量产

高输入电压、电流模式、升压、反激和 SEPIC 型控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 专为高输入电压应用而优化
  • 宽芯片电源电压范围:6V 至 36V
  • 内部 7V 低压差稳压器专为 6V 额定电压 MOSFET 而优化
  • 电流模式控制提供了卓越的瞬态响应
  • 高的最大占空比 (典型值为92%)
  • 具 100mV 迟滞的 ±2% RUN 门限
  • ±1% 内部电压基准
  • 微功率停机模式:IQ = 10μA
  • 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (50kHz 至 1MHz)
  • 可同步至一个频率高达 1.3 x fOSC 的外部时钟
  • 由用户控制的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 输出过压保护
  • 可以在 No RSENSE (无检测电阻器) 模式中使用 (对于 VDS < 36V)
  • 小型 10 引脚 MSOP 封装
LTC1871-7
高输入电压、电流模式、升压、反激和 SEPIC 型控制器
Small, Nonisolated 12V Flyback Telecom Housekeeping Supply Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1871
  • LTC1871-1
  • LTC1871-7
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1871-7的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览