LT8740

推荐新设计使用

具有 16 位设置的高效 ±2A 可编程套件供电

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可编程 FV、FI、MI、MV、FNMV 功能
  • 集成电流检测电阻器,测量范围为 ±5μA 至 ±2A
  • 高效开关电源驱动器
    • 集成电源开关
    • Silent Switcher® 架构
  • 正向电压范围 30V,最高驱动电流为 ±2A
  • 集成数字 PID FV 和 FI 控制回路
  • 可组合以提供更高的电流
  • Kelvin 电压监测和报警
  • 电流和电压钳位
  • SPI 或两线串行接口
  • 支持增大输出电流
  • 10mm x 12.75mm 166 球 BGA
LT8740
具有 16 位设置的高效 ±2A 可编程套件供电
LT8740 Typical Application LT8740 Chip
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt8740的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览