LT8646S

推荐用于新设计

具 2.5μA 静态电流的 65V、8A 同步降压型 Silent Switcher 2

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher® 2 架构
    • 在任何PCB上具有超低EMI辐射
    • 可消除PCB布局敏感性
    • 内部旁路电容可降低辐射EMI
    • 可任选的扩展频谱调制
  • 高频高效率
    • 高达95%效率(1MHz,12VIN至5VOUT时)
    • 高达94%效率(2MHz,12VIN至5VOUT时)
  • 宽输入电压范围:3.4V至65V
  • 超低静态电流突发模式工作
    • 2.5μA(IQ调节电压:12VIN至3.3VOUT)(LT8645S)
    • 输出纹波< 10mVP-P
  • 外部补偿:快速瞬态响应和均流(LT8646S)
  • 最短快速导通时间:40ns
  • 所有条件下均具有低压差:60mV (1A)
  • 可调及可同步频率范围:200kHz至2.2MHz
  • 峰值电流工作模式
  • 输出软启动和跟踪
  • 32引脚6mm × 4mm小型LQFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8646S
具 2.5μA 静态电流的 65V、8A 同步降压型 Silent Switcher 2
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4231 推荐用于新设计 微功率热插拔控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8646S

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8646S
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2660A

LT8646S演示板 | 65V、8A同步降压超低噪声开关稳压器2

产品详情

演示电路2660A是一款具有展频(SSFM)功能的65V、8A同步降压型第二代Silent Switcher®,内置LT8646S。该演示板设计提供5V输出和5.6V至65V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8646S是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化所有快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地将EMI/EMC辐射降至低点。可选展频模式可以进一步改善EMI/EMC性能。40ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT

DC2660A
LT8646S演示板 | 65V、8A同步降压超低噪声开关稳压器2

最新评论

近期浏览