eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT8619
LT8619-5

推荐用于新设计

具 6μA 静态电流的 60V、1.2A 同步单片降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:3V 至 60V
  • 快速最短接通时间:30ns
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • 6μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 10mVP-P 输出纹波 (无负载时)
  • 可同步 / 可编程固定频率强制连续模式操作:300kHz 至 2.2MHz
  • 低压差:360mV (在 0.5A)
  • 低 EMI
  • 高效率同步操作:
    • 92% 效率 (在 0.5A,从 12VIN 产生 5VOUT)
    • 90% 效率 (在 0.5A,从 12VIN 产生 3.3VOUT)
  • 准确的 1V 使能引脚门限
  • 内部软启动和补偿
  • 电源良好标记
  • 小外形的耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
  • 符合AEC-Q100的汽车应用要求
LT8619
LT8619-5
具 6μA 静态电流的 60V、1.2A 同步单片降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4231 推荐用于新设计 微功率热插拔控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8619
  • LT8619-5

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8619
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2137A

具有6µA静态电流的60V、1.2A同步单芯片降压型稳压器LT8619

产品详情

演示电路2137A是一款单芯片降压DC/DC开关稳压器,内置LT®8619。LT8619是一款高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,瞬态电流功耗仅为6µA。该演示电路设计提供5V、1.2A输出和6V至48V输入,瞬态输入电压高达60V。宽输入范围使其适合调整多种类型输入源功率,包括汽车、工业系统和电信电源。LT8619中内置电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至低点并简化设计。

LT8619开关频率可通过振荡器电阻或外部时钟在300kHz至2.2MHz范围内进行编程设置。演示电路2137A的默认频率为2MHz。演示板上的SYNC引脚默认接地(BURST位置上的JP1),以实现低纹波突发模式(Burst Mode®)工作。如需同步到外部时钟,请将JP1移至SYNC并将外部时钟施加于SYNC端子。应选择RT电阻(R4),以便将LT8619内部开关频率设置为等于或低于最低同步输入。在时钟同步过程中,控制器会进入强制连续模式。通过移动JP1分流可相应地选择跳脉冲模式和强制连续模式。

低纹波突发工作模式可在小负载时提高效率,同时保持低输出纹波。图1显示了电路在突发工作模式下以及12V和24V输入时的效率(VIN端子输入以旁路EMI滤波器)。

该演示板已安装EMI滤波器。该板(集成EMI滤波器)的EMI性能如图2所示。辐射EMI性能图中的红线表示CISPR25 5类峰值限值。图中显示电路以大裕量通过了测试。要实现图2中所示的EMI/EMC性能,需要配备输入EMI滤波器并将输入电压施加于VEMI端子。

LT8619数据手册提供了该器件、操作原理和应用信息的完整描述。必须结合演示电路2137A的演示手册阅读该数据手册。LT8619采用带裸露焊盘的小型16引脚MSOP和10引脚3mm × 3mm DFN封装。为实现低EMI工作和较大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。详情请参考数据手册。

DC2137A
具有6µA静态电流的60V、1.2A同步单芯片降压型稳压器LT8619

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8619的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览