Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.HMC994APM5E
量产GaAs pHEMT MMIC功率放大器,DC - 28 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- P1dB输出功率:+27 dBm
- Psat输出功率:+29 dBm
- 高增益:13 dB
- 输出IP3:+38 dBm
- 电源电压:Vdd = +10V (250 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 32引脚5×5 mm SMT封装:25 mm2
HMC994APM5E是一款GaAs pHEMT MMIC分布式宽带功率放大器,工作频率范围为DC至28 GHz。该放大器提供13 dB增益,+29 dBm饱和输出功率,23% PAE(+10V电源)。输出IP3高达+38 dBm,HMC994APM5E适合要求高线性度的军事、太空以及点对点和点对多点无线电应用。HMC994APM5E在4至16 GHz范围内具有极为平坦的增益,因而非常适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。HMC994APM5E放大器I/O内部匹配至50 Ω,采用无引脚QFN 5×5 mm表贴封装。
应用
- 测试仪器仪表
- 军事和太空
- 光纤产品
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC994APM5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC994APM5ETR | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC994APM5ETR-R5 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 19, 2021 - 20_0308 Epoxy Change at ASE Chungli Branch for PM5E and ACGZN Packages |
||
HMC994APM5E | 量产 | |
HMC994APM5ETR | 量产 | |
HMC994APM5ETR-R5 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC994APM5E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论