HMC943APM5E
量产>1.5 W (34 dBm) 24 GHz 至 34 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高饱和输出功率 (PSAT):34 dBm
- 高输出 IP3:39 dBm
- 高增益:23 dB
- 直流电源:1300 mA 时 5.5 V
- 无需外部匹配
- 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP_CAV 封装
HMC943APM5E 是一款四级砷化镓 (GaAs) 赝晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (MMIC) >1.5 W 功率放大器,工作频率范围为 24 GHz 至 34 GHz。HMC943APM5E 使用 5.5 V 电源,可提供 23 dB 的增益、34 dBm 的饱和输出功率 (PSAT) 和 23% 的功率附加效率 (PAE)。39 dBm 的高输出 3 阶交调点 (IP3) 使 HMC943APM5E 适用于微波无线电应用。还提供功率检测器输出。HMC943APM5E 放大器输入/输出 (I/O) 内部匹配至 50 Ω。该器件封装在无引线的 5 mm × 5 mm 表面贴装 LFCSP_CAV 封装中,不需要外部匹配组件。
应用
- 点对点无线电
- 单点对多点无线电
- 微波无线电、甚小孔径终端 (VSAT) 和卫星通信 (SATCOM)
- 军用和航空航天
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC943APM5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC943APM5ETR | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 19, 2021 - 20_0308 Epoxy Change at ASE Chungli Branch for PM5E and ACGZN Packages |
||
HMC943APM5E | 量产 | |
HMC943APM5ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC943APM5E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论