HMC943ALP5DE
量产GaAs pHEMT MMIC 1.5 W 功率放大器,24 - 34 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 饱和输出功率: +33 dBm @ 23% PAE
- 高输出 IP 3: +41 dBm
- 高增益: 23 dB
- 直流电源:+5.5V @ 1300 mA
- 无需外部匹配
- 32 引脚 5 × 5 mm SMT 封装:25 mm
HMC943ALP5DE 是一款四级 pHEMT MMIC 1.5 W 功率放大器,工作频率范围为 24 至 34 GHz。HMC943ALP5DE 提供 23 dB 增益,+33 dBm 饱和输出功率和 23% PAE(+5.5V 电源)。HMC943ALP5DE 具有 +41 dBm 高输出 IP3,适用于微波无线电应用。还提供功率检波器输出。HMC943ALP5DE 放大器 I/O 内部匹配至 50 Ω,采用无引脚 QFN 5x5 mm 表贴封装,无需外部匹配元件。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT
- 军事和太空
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC943ALP5DETR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2018 - 18_0034 Discontinuance of Model Numbers: HMC1132LP5DE, HMC943ALP5DE, HMC1114LP5DE, HMC8500LP5DE and HMC1099LP5DE |
||
HMC943ALP5DETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC943APM5E | >1.5 W (34 dBm) 24 GHz 至 34 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器 |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC943ALP5DE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论