ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。
获取此器件的X-MWblock®插入式模块。HMC907APM5E
量产GaAs pHEMT MMIC功率放大器0.2 - 22 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高P1dB输出功率:+28 dBm
- 高增益:14 dB
- 高输出IP3:+40 dBm
- 单电源:+10 V (350 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 32引脚5x5 mm SMT封装:25 mm2
HMC907APM5E是一款GaAs MMIC pHEMT分布式功率放大器,工作频率范围为0.2 GHz至22 GHz。该自偏置功率放大器提供14 dB增益、+40 dBm输出IP3和+28 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗仅350 mA(采用+10 V电源)。HMC907APM5E在0.2 GHz至22 GHz范围内提供±0.7 dB的出色增益平坦度,因而非常适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。HMC907APM5E放大器I/O内部匹配至50 Ω,方便集成到多芯片模块(MCM)中,采用无引脚QFN 5x5 mm表贴封装,无需外部匹配元件。
应用
- 测试仪器仪表
- 军事和太空
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC907APM5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC907APM5ETR | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 19, 2021 - 20_0308 Epoxy Change at ASE Chungli Branch for PM5E and ACGZN Packages |
||
HMC907APM5E | 量产 | |
HMC907APM5ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC907APM5E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论