在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC902-Die
量产5 GHz至11 GHz GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 噪声系数:小信号增益:1.6 dB(典型值)20 dB(典型值)
- P1dB输出功率:16 dBm(典型值)
- 电源电压:3.5 V(80 mA,典型值)
- 输出IP3:28 dBm(典型值)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 通过可选偏置控制实现自偏置,在不施加射频(RF)的情况下降低静态漏极电流(IDQ)
- 裸片尺寸:1.33 mm × 1.04 mm × 0.102 mm
HMC902-裸片是一款砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)单芯片微波集成电路(MMIC)、低噪声放大器(LNA),通过可选偏置控制实现自偏置,以降低IDQ。HMC902-裸片的工作频率范围为5 GHz至11 GHz。该LNA提供20 dB的小信号增益、1.6 dB的噪声系数、28 dBm的输出IP3,采用3.5 V电源时功耗仅为80 mA。16 dBm的P1dB输出功率使LNA可用作许多平衡、I/Q或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。HMC902-裸片还具有匹配至50 Ω的输入/输出以便轻松集成到多芯片模块(MCM)。这些数据均利用50 Ω测试夹具中的HMC902-裸片获取,通过长度为0.31 mm (12 mil)、直径0.025 mm (1 mil)的两条线焊连接。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 军事与航天
- 测试仪器仪表
- 工业科研和医疗(ISM)无线电频段
- 免执照国家信息基础设施(UNII)
- 无线通信服务(WCS)
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC902 | CHIPS OR DIE | ||
HMC902-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC902-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论