Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC797APM5E

量产

GaAs pHEMT MMIC 1 W功率放大器,DC - 22 GHz

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高P1dB输出功率:28 dBm
  • 高Psat输出功率:29.5 dBm
  • 高增益:13.5 dB
  • 高输出IP3:39 dBm
  • 电源电压:+10 V(400 mA时)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 32引脚5×5 mm SMT封装:25 mm2
HMC797APM5E
GaAs pHEMT MMIC 1 W功率放大器,DC - 22 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
EVAL-HMC797APM5

HMC797APM5评估板

特性和优点

  • 2-layer Rogers 4350B evaluation board with heat spreader and wideband, surface-mount bias tee circuit
  • End launch, 2.92 mm RF connectors
  • Through calibration path

产品详情

本页提供评估HMC797APM5的评估板订购信息。

EVAL-HMC797APM5
HMC797APM5评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC797APM5E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览