HMC7885
最后购买期限2 GHz至6 GHz,45 dBm功率放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 2 GHz至6 GHz
- 小信号增益:21 dB(典型值)
- 饱和RF输出功率:45 dBm(典型值,POUT)
- 18引脚、密封模块
- 工作温度范围为-30°C至+60°C
HMC7885是一款32 W氮化镓(GaN)、单芯片微波集成电路(MMIC)功率放大器(PA)模块,工作频率范围为2 GHz至6 GHz,提供18引脚密封模块封装。该放大器通常提供21 dB小信号增益和45 dBm饱和射频(RF)输出功率。该放大器采用28 V直流电源的静态功耗(IDD)为2200 mA。隔直RF输入和输出匹配至50 Ω,使用方便。
应用
- 测试与测量设备
- 通信
- 电子战(EW)
- 军事
- 行波管(TWT)替换产品
- SATCOM
- 商用和军事雷达
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC7885FH18 | 8-Lead Multichip Module Hermetic Ceramic/Metal Package (0.98 in x mm x 1.346 in x 0.154 in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 24, 2020 - 20_0054 Connectorized Parts with very low sales |
||
HMC7885FH18 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具