HMC754
最后购买期限GaAs HBT高线性度推挽放大器,75 Ω、DC - 1 GHz
- 产品模型
- 1
产品详情
- 输出IP2: +78 dBm
- 高增益: 14.5 dB
- 高输出IP3: +38 dBm
- 75 Ω阻抗
- 单正电源: +5V
- 稳定的1000V ESD,1C类
- SOIC-8G SMT封装
HMC754S8GE是一款GaAs/InGaP HBT双通道增益模块MMIC SMT放大器,工作频率范围为DC至1 GHz。 该多功能产品包含采用8引脚塑料SOIC-8单封装的两个增益模块,与采用推挽配置结构的两个放大器配合使用,同时使用外部巴伦以抵消二阶非线性并改善IP2性能。 在此配置中,HMC754S8G提供高增益,极低失真和简单外部匹配性能。 该高线性度放大器采用单正电源供电时功耗仅为160mA。
应用
- CATV /宽带基础设施
- 测试和测量设备
- 线路放大器和光纤节点
- 用户端设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC754S8GETR | 8-Lead MSOP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 29, 2021 - 21_0021 Correction of Package Outline Drawing for Select HMC Products in Carsem in the 8L SOIC E-Pad Package |
||
HMC754S8GETR | 过期 | |
5月 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC754S8GETR | 过期 | |
7月 19, 2019 - 19_0036 Obsolescence of product models. |
||
HMC754S8GETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC754的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论